Tira Zack plana - ZBF 13 CUS - 0829134

La figura muestra la variante de 15 mm de ancho

Tira Zack plana, disponible: Tiras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 13 mm, Superficie útil: 13 x 5,2 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El sistema de tiras Zack ZBF con ranura para índice plana permite rotular bornes para carril y módulos electrónicos con ranuras para índice elevadas
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores de tira Zack de forma personalizada según las indicaciones del cliente
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0829134
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 80 (C-5-2013)
EAN 4046356546706
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,410 g
Número de tarifa arancelaria 49119900