Tira Zack plana - ZBF 9:UNBEDRUCKT - 0829129

La ilustración muestra las variantes ZBF 5 SIN ROTULAR, LGS:NÚM. SUCESIVOS, QR:NÚM. SUCESIVOS y CUS

Tira Zack plana, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 9 mm, Superficie útil: 9 x 5,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El sistema de tiras Zack ZBF con ranura para índice plana permite rotular bornes para carril y módulos electrónicos con ranuras para índice elevadas
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores de tira Zack de forma personalizada según las indicaciones del cliente

Datos mercantiles

Clave de pedido 0829129
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 73 (C-5-2015)
EAN 4046356546447
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,750 g
Número de tarifa arancelaria 39269097