Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes - GBS 5-25X5 - 0829126

Índice para señalización de grupos, encajable en el centro del borne para bornes de conexión por tornillo, de resorte, "push-in" y de conexión rápida, rotulable con una etiqueta de 24 x 4 mm, o manualmente con el rotulador especial (B-STIFT), en el pie de encaje con ZB 5

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Encajable en todos los bornes con ranura para índice central alta
  • Rotulación de gran superficie con etiquetas o manual con el BSTIFT o XPEN
  • Señalización de grupos directamente en el borne para ahorrar espacio

Datos mercantiles

Clave de pedido 0829126
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 97 (C-5-2015)
EAN 4046356547444
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,450 g
Número de tarifa arancelaria 39269097