Marcador de aparatos - UC-EMSP (50X15) CUS - 0829103

Marcador de aparatos, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Tornillos, remaches, Superficie útil: 50 x 15 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniCard UC-EMSP ... ofrece marcadores para fijar con tornillos o remaches
  • Los marcadores en forma de esteras unitarias se pueden rotular fácil y rápidamente con BLUEMARK LED
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • El amplio margen de temperatura de servicio permite usar los índices tanto en armario de control como en campo
  • Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
  • El formato se ocupa automáticamente de imprimir en la posición exacta
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0829103
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 236 (C-5-2013)
EAN 4046356539609
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,290 g
Número de tarifa arancelaria 49119900