Marcador de conductores - UC-WMCO 3,6 (21X4,5) CUS - 0829081

Marcador de conductores, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: prolongar, Diámetro de cable: 2,9-3,6 mm, Superficie útil: 21 x 4,5 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniCard UC-WMCO ... ofrece marcadores para insertar y rotular posteriormente conductores con un sencillo deslizamiento mediante UC-WMCO ... TOOL
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0829081
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 173 (C-5-2013)
EAN 4046356538855
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,200 g
Número de tarifa arancelaria 49119900