Marcador de conductores - UC-WMCO 2,1 (21X3) OG CUS - 0829058

Marcador de conductores, disponible: por esteras, naranja, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: prolongar, Diámetro de cable: 1,6-2,1 mm, Superficie útil: 21 x 3 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniCard UC-WMCO ... ofrece marcadores para insertar y rotular posteriormente conductores con un sencillo deslizamiento mediante UC-WMCO ... TOOL
  • Posibilidad de rotulación de gran superficie y, al mismo tiempo, una construcción que ahorra espacio
  • Los marcadores en forma de esteras unitarias se pueden rotular fácil y rápidamente con BLUEMARK LED
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • Asiento firme y seguro también en caso de vibraciones
  • Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
  • El formato se ocupa automáticamente de imprimir en la posición exacta
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0829058
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 171 (C-5-2013)
EAN 4046356538626
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,490 g
Número de tarifa arancelaria 49119900