Tira Zack - ZB 7,62 UV-100 - 0829029

La ilustración muestra las variantes ZB 7,62 - SIN ROTULAR, LGS:NÚM. SUCESIVOS, y CUS

Tira Zack, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 7,62 mm, Superficie útil: 10,5 x 7,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0829029
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356538169
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,220 g
Número de tarifa arancelaria 39269097