Etiqueta - EML (100X40)R SR CUS - 0828993

La figura muestra la variante del producto EML (20X8)R

Etiqueta, plata/mate, rotulado según las indicaciones del cliente, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 100 x 40 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0828993
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 273 (C-5-2013)
EAN 4046356857147
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,990 g
Número de tarifa arancelaria 49119900