Soporte para señalización - CARRIER-EMLP 22 (27X8) - 0828984

Soporte para señalización, negro, sin rotular, Tipo de montaje: Tornillos, remaches, Diámetro: 22 mm, Superficie útil: 27 x 8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Se puede utilizar para pulsadores y conmutadores de 22 mm de diámetro
  • Las superficies de rotulación grandes en los CARRIER-EMLP se pueden rotular individualmente con etiquetas de transferencia térmica EML ... Rotulación etiquetas por transferencia térmica
  • Para proteger más la superficie de la etiqueta se usan láminas protectoras adhesivas transparentes EMLPR ...

Datos mercantiles

Clave de pedido 0828984
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 287 (C-5-2015)
EAN 4046356538084
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,080 g
Número de tarifa arancelaria 39269097