Rótulo de plástico - US-EMLP (60X15) YE - 0828903

La figura muestra la variante US-EMLP (27x18) en blanco

Rótulo de plástico, Tarjeta, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 60 x 15 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0828903
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 255 (C-5-2015)
EAN 4046356559119
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 19,000 g
Número de tarifa arancelaria 39199080