Rótulo para encajar - US-EMP (27X15) YE - 0828848

La figura muestra una variante del artículo

Rótulo para encajar, Tarjeta, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Tipo de montaje: encajar en soporte para señalización, Superficie útil: 27 x 15 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Los marcadores en forma de esteras unitarias pueden rotularse de forma rápida, fácil y económica con THERMOMARK CARD
  • La familia de rotulación UniSheet US-EMSP ... ofrece marcadores para montar en los soportes para índices existentes CARRIER EMP 
  • Los marcadores pretroquelados se separan y se montan fácilmente
  • Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales

Datos mercantiles

Clave de pedido 0828848
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 257 (C-5-2015)
EAN 4046356558518
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 15,740 g
Número de tarifa arancelaria 39269092