Rótulo de plástico - US-EMLP (49X15) - 0828803

La figura muestra una variante del artículo

Rótulo de plástico, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 49 x 15 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0828803
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 255 (C-5-2015)
EAN 4046356559072
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 18,170 g
Número de tarifa arancelaria 39199080