Marcador de cables - US-WMTB (44X15) - 0828773

Marcador de cables, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Tipo de montaje: Ensartar, Diámetro de cable: >4 mm, Superficie útil: 44 x 15 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Los marcadores en forma de esteras unitarias pueden rotularse de forma rápida, fácil y económica con THERMOMARK CARD
  • La familia de rotulación UniSheet US-WMTB... ofrece marcadores para fijar con sujetacables convencionales
  • Las tiras de rotulación pretroqueladas se separan y se montan fácilmente
  • Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales

Datos mercantiles

Clave de pedido 0828773
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 182 (C-5-2015)
EAN 4046356559911
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,000 g
Número de tarifa arancelaria 39204910