Marcador para bornes - UCT5-TM 6 - 0828752

Materiales UniCard para impresora de transferencia térmica, para rotular bornes de Cabur, 54 unidades, rotulables con THERMOMARK CARD y BLUEMARK LED, color: blanco

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Los marcadores en forma de esteras unitarias pueden rotularse de forma rápida, fácil y precisa con THERMOMARK CARD y BLUEMARK LED
  • La familia de rotulación UniCard UCT5-TM ... ofrece marcadores para bornes de Cabur
  • Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • Los marcadores permiten rotular en varias líneas
  • Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales

Datos mercantiles

Clave de pedido 0828752
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 113 (C-5-2015)
EAN 4046356544917
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,700 g
Número de tarifa arancelaria 39269097