Marcador para bornes - UCT-TMF 8 YE - 0828749

Marcador para bornes, Estera, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 8,2 mm, Superficie útil: 7,4 x 4,7 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniCard UCT-TMF ... ofrece marcadores para productos con ranuras para índice elevadas y planas
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente

Datos mercantiles

Clave de pedido 0828749
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 79 (C-5-2015)
EAN 4046356523615
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,860 g
Número de tarifa arancelaria 39269097