Tira de rotulación - SK 3,8 REEL P9,5 WH CUS - 0828496

La figura muestra una variante del artículo

Tira de rotulación, disponible: por tarjeta, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Pegado, para ancho de borne: 9,5 mm, Superficie útil: sin fin x 3,8 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0828496
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356512671
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,950 g
Número de tarifa arancelaria 49119900