Placa de acero inoxidable - KMV 44X9,6 CUS - 0828494

Placa de acero inoxidable, disponible: por pieza, plateado, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Montaje con sujetacables, Diámetro de cable: 1-63 mm, Superficie útil: 23 x 9 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Montaje sencillo con UNIFOX-CT M7,9
  • La fijación se efectúa con sujetacables de acero inoxidable
  • Marcadores de cables para rotular cables y conductores de mayor sección
  • Los marcadores individuales de acero inox. se deslizan en el soporte correspondiente
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0828494
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 223 (C-5-2013)
EAN 4046356512657
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,700 g
Número de tarifa arancelaria 73269098