Tarjeta de tiras adhesivas - SBS 6 CUS - 0828489

La figura muestra la variante rotulada del artículo

Tarjeta de tiras adhesivas, disponible: por tarjeta, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 6,2 mm, Superficie útil: 6 x 6,1 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0828489
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356512602
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,820 g
Número de tarifa arancelaria 49119900