Etiqueta de marcador de cables - WML 7,5 (17X9)R - 0828444

Etiqueta de marcador de cables, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, clase de montaje: pegado, diámetro de cable: ≤ 7,5 mm, superficie útil: 17 x 9 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0828444
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 225 (C-3-2017)
EAN 4046356506717
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 349,900 g
Número de tarifa arancelaria 39199080