Marcador de cables - UC-WMTB (44X15) BN - 0828384

La figura muestra la variante blanca

Marcador de cables, Estera, marrón, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Tipo de montaje: Montaje con sujetacables, Diámetro de cable: >7 mm, Superficie útil: 44 x 15 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniCard UC-WMTB ... ofrece marcadores para la fijación mediante sujetacables habituales
  • Para rotulado de gran superficie de conductores y cables > 7 mm de diámetro
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • Los marcadores en forma de esteras unitarias se pueden rotular fácil y rápidamente con BLUEMARK LED
  • El formato se ocupa automáticamente de imprimir en la posición exacta
  • Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales

Datos mercantiles

Clave de pedido 0828384
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 172 (C-5-2015)
EAN 4046356485425
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,340 g
Número de tarifa arancelaria 39269097