Marcador para bornes - UC1-TM 6 BU CUS - 0828326

Marcador para bornes, disponible: por esteras, azul, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, Superficie útil: 5,55 x 9,7 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniCard UC1-TM ... ofrece marcadores para bornes de Weidmüller, Conta-Clip y Klemsan
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad
  • Los marcadores en forma de esteras unitarias se pueden rotular fácil y rápidamente con BLUEMARK LED
  • Los marcadores permiten rotular en varias líneas
  • Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0828326
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 119 (C-5-2013)
EAN 4046356485098
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,190 g
Número de tarifa arancelaria 49119900