Etiqueta para carcasa ME ... UT ... BUS ... - EML (44X64)R-ME - 0828266

Etiqueta para carcasa ME ... UT ... BUS ..., Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 44 x 64 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0828266
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 674 (C-1-2013)
EAN 4046356484114
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 153,000 g
Número de tarifa arancelaria 39269092