Marcador para bornes - UC-TMF 5 (5X7) CUS - 0828244

Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 5,2 mm, Superficie útil: 5 x 7 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0828244
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356476294
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,880 g
Número de tarifa arancelaria 49119900