Rótulo para encajar - UC-EM (19X9) YE CUS - 0828241

Rótulo para encajar, disponible: por esteras, amarillo, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: encajar en soporte para señalización, Superficie útil: 19 x 9 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0828241
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 243 (C-5-2013)
EAN 4046356478922
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11,670 g
Número de tarifa arancelaria 49119900