Marcador para bornes - UC1-TM 6 OG - 0828191

Marcador para bornes, Estera, naranja, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, Superficie útil: 5,55 x 9,7 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniCard UC1-TM ... ofrece marcadores para bornes de Weidmüller, Conta-Clip y Klemsan
  • Los marcadores en forma de esteras unitarias se pueden rotular fácil y rápidamente con BLUEMARK LED
  • Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • Los marcadores permiten rotular en varias líneas
  • Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales

Datos mercantiles

Clave de pedido 0828191
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 106 (C-5-2015)
EAN 4046356480376
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11,740 g
Número de tarifa arancelaria 39269097