Marcado de bornes - ZB 6,LGS/100:FORTL.ZAHLEN - 0828075

La ilustración muestra la variante ZB 6: SIN ROTULAR

Marcado de bornes, Tiras, blanco, Rotulado, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 6,2 mm, Superficie útil: 6 x 10,5 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0828075
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,340 g
Número de tarifa arancelaria 49119900