Soporte para señalización de conductores - PATG 0/23 - 0828046

La figura muestra la variante

Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, Tipo de montaje: prolongar, Diámetro de cable: 0,6-1,2 mm, Superficie útil: 23 x 4 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El marcado se efectúa con los índices insertables adecuados UC-WMT ..., US-WMT ..., UCT-WMT ... y EMT ...

Datos mercantiles

Clave de pedido 0828046
Unidad de embalaje 1000 pcs
Cantidad de pedido mínima 1000 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 214 (C-5-2015)
EAN 4046356467018
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,260 g
Número de tarifa arancelaria 39269097