Marcador de conductores - UC-WMC 1,9 (15X4) YE - 0828008

Marcador de conductores, Estera, amarillo, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Tipo de montaje: enganchar, Diámetro de cable: 1,2-1,9 mm, Superficie útil: 15 x 4 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniCard UC-WMC ... ofrece marcadores para rotular de forma imperdible desde cables de mando hasta cables con envoltura de gran diámetro
  • Montaje con una mano
  • Montaje a presión incluso tras haber realizado el cableado
  • Los marcadores en forma de esteras unitarias se pueden rotular fácil y rápidamente con BLUEMARK LED
  • Dos superficies de rotulación siempre legibles
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • El formato se ocupa automáticamente de imprimir en la posición exacta
  • Los marcadores permiten rotular en varias líneas
  • Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales

Datos mercantiles

Clave de pedido 0828008
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 162 (C-5-2015)
EAN 4046356471695
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,600 g
Número de tarifa arancelaria 39269097