Rótulo para encajar - UC-EMP (27X8) RD - 0827924

Rótulo para encajar, Estera, rojo, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Tipo de montaje: encajar en soporte para señalización, Superficie útil: 27 x 8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0827924
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356462181
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,100 g
Número de tarifa arancelaria 39269097