Marcador de conductores - UC-WMCO 4,9 (12X5) - 0827733

Marcador de conductores, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Tipo de montaje: prolongar, Diámetro de cable: 3,6-4,9 mm, Superficie útil: 12 x 5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniCard UC-WMCO ... ofrece marcadores para insertar y rotular posteriormente conductores con un sencillo deslizamiento mediante UC-WMCO ... TOOL
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente

Datos mercantiles

Clave de pedido 0827733
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 168 (C-5-2015)
EAN 4046356445610
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11,460 g
Número de tarifa arancelaria 39269097