Rótulo para encajar - UC-EM (18X8) CUS - 0827627

Rótulo para encajar, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: encajar en soporte para señalización, Superficie útil: 18 x 8 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0827627
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 242 (C-5-2013)
EAN 4046356447720
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,360 g
Número de tarifa arancelaria 49119900