Marcador de conductores - UC-WMCO 2,9 (12X3,5) BU - 0827562

Marcador de conductores, Estera, azul, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Tipo de montaje: prolongar, Diámetro de cable: 2,1-2,9 mm, Superficie útil: 12 x 3,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniCard UC-WMCO ... ofrece marcadores para insertar y rotular posteriormente conductores con un sencillo deslizamiento mediante UC-WMCO ... TOOL
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente

Datos mercantiles

Clave de pedido 0827562
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 167 (C-5-2015)
EAN 4046356444965
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,110 g
Número de tarifa arancelaria 39269097