Rótulo de plástico - EMLP (27X27)R SR - 0827467

Rótulo de plástico, Rollo, plateado, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 27 x 27 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Rotulación rápida y económica con las impresoras THERMOMARK ...
  • Gran resistencia a influencias mecánicas y químicas
  • Los marcadores autoadhesivos EMLP ... tienen la misma calidad que los índices grabados
  • Apariencia muy atractiva
  • Uso preferente para señalización de módulos, aparatos y pulsadores eléctricos

Datos mercantiles

Clave de pedido 0827467
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 269 (C-5-2015)
EAN 4046356430845
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 318,000 g
Número de tarifa arancelaria 39269092