Soporte para señalización - CARRIER-EMP (17X15) - 0827450

Soporte para señalización, negro, sin rotular, Tipo de montaje: Tornillos, remaches, Superficie útil: 17 x 15 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El soporte para señalización CARRIER‑EMP ... se usa en combinación con los índices encajables UC‑EMP ... /US‑EMP ...
  • Su campo de aplicación es la identificación unívoca de aparatos y armarios de control
  • El montaje se realiza con tornillos o remaches

Datos mercantiles

Clave de pedido 0827450
Unidad de embalaje 80 pcs
Cantidad de pedido mínima 80 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 286 (C-5-2015)
EAN 4046356440752
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,780 g
Número de tarifa arancelaria 39269097