Soporte para señalización - CARRIER-WMT 16 (30X4,2) - 0827432

La figura muestra una variante del artículo

Soporte para señalización, transparente, sin rotular, Tipo de montaje: prolongar, Diámetro de cable: 8-16 mm, Superficie útil: 30 x 4,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0827432
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 546 (CL-2009)
EAN 4046356435772
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,730 g
Número de tarifa arancelaria 39269097