Soporte para señalización - CARRIER-WMT 3 (30X4,2) - 0827267

Soporte para señalización, transparente, sin rotular, clase de montaje: prolongar, rango de diámetro de cable: 1,3 - 3 mm, superficie útil: 30 x 4,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0827267
Unidad de embalaje 200 pcs
Cantidad de pedido mínima 200 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 546 (CL-2009)
EAN 4046356435598
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,520 g
Número de tarifa arancelaria 39269097