Soporte para señalización de conductores - PATO 2/12 - 0827082

La ilustración muestra artículos parecidos

Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, Tipo de montaje: enganchar, Diámetro de cable: 2,8-4,4 mm, Superficie útil: 4 x 12 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Rotulable con los índices de plástico UC-WMT ..., US-WMT ... o con las tiras insertables EMT ...
  • Para la rotulación posterior de instalaciones ya cableadas se usan estos manguitos de señalización

Datos mercantiles

Clave de pedido 0827082
Unidad de embalaje 1000 pcs
Cantidad de pedido mínima 1000 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 215 (C-5-2015)
EAN 4046356416740
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,260 g
Número de tarifa arancelaria 39269097