Marcador de conductores - UC-WMC 5,6 (23X8) BU CUS - 0827006

Marcador de conductores, disponible: por esteras, azul, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: enganchar, Diámetro de cable: 4,2-5,6 mm, Superficie útil: 23 x 8 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniCard UC-WMC ... ofrece marcadores para rotular de forma imperdible desde cables de mando hasta cables con envoltura de gran diámetro
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0827006
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 168 (C-5-2013)
EAN 4046356476348
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 15,010 g
Número de tarifa arancelaria 49119900