Rótulo de plástico - UC-EMLP (22X22) YE CUS - 0826986

Rótulo de plástico, disponible: por esteras, amarillo, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 22 x 22 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Todos los marcadores de aparatos UC-EMLP... también suministrables con rotulación según indicaciones cliente
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0826986
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 235 (C-5-2013)
EAN 4046356448093
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,300 g
Número de tarifa arancelaria 49119900