Marcador de cables - UC-WMTBA (29X8) OG CUS - 0826806

Marcador de cables, disponible: por esteras, naranja, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Montaje con sujetacables, Diámetro de cable: >6 mm, Superficie útil: 29 x 8 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación UniCard UC-WMTBA ... ofrece marcadores para fijar con sujetacables convencionales
  • Gracias a su forma acodada, los marcadores se adaptan perfectamente a los cables
  • Para rotulado de gran superficie de conductores y cables > 4 mm de diámetro
  • Los marcadores en forma de esteras unitarias se pueden rotular fácil y rápidamente con BLUEMARK LED
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
  • El formato se ocupa automáticamente de imprimir en la posición exacta
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0826806
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 181 (C-5-2013)
EAN 4046356363730
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,700 g
Número de tarifa arancelaria 49119900