Manguito de identificación de conductores - SD-WMTBS (CH) VA - 0826640

La ilustración muestra la variante SD-WMTBS (NU) VA

Manguito de identificación de conductores, plateado, Rotulado, Longitudinal: Mayúsculas, Tipo de montaje: Ensartar, Diámetro de cable: 1-63 mm, Superficie útil: 5,5 x 4 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Montaje sencillo con UNIFOX-CT M7,9
  • La fijación se efectúa con sujetacables de acero inoxidable
  • Los marcadores individuales de acero inox. se deslizan en el soporte correspondiente
  • Marcadores de cables para rotular cables y conductores de mayor sección

Datos mercantiles

Clave de pedido 0826640
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 212 (C-5-2015)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 333,000 g
Número de tarifa arancelaria 73269098