Manguito de identificación de conductores - SD-WMTBS (NEUTRAL) CC - 0826637

La ilustración muestra la variante SD-WMTBS (S) YE

Manguito de identificación de conductores, Código de colores internacional, sin rotular, Tipo de montaje: Ensartar, Diámetro de cable: >16 mm, Superficie útil: 4,3 x 2,6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Los marcadores individuales rotulados se deslizan en el soporte correspondiente
  • Marcadores de cables para rotular cables y conductores de mayor sección

Datos mercantiles

Clave de pedido 0826637
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Página del catálogo Página 211 (C-5-2015)
EAN 4046356414494
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,140 g
Número de tarifa arancelaria 39269097