Manguito de identificación de conductores - SD-WMTBS (NU) VA - 0826556

La figura muestra una variante del artículo

Manguito de identificación de conductores, plateado, Rotulado, Longitudinal: Números, Tipo de montaje: Ensartar, Diámetro de cable: 1-63 mm, Superficie útil: 5,5 x 4 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Montaje sencillo con UNIFOX-CT M7,9
  • La fijación se efectúa con sujetacables de acero inoxidable
  • Marcadores de cables para rotular cables y conductores de mayor sección
  • Los marcadores individuales de acero inox. se deslizan en el soporte correspondiente

Datos mercantiles

Clave de pedido 0826556
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 212 (C-5-2015)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 333,000 g
Número de tarifa arancelaria 73269098