Manguito de identificación de conductores - SD-WMTBS (NU) CC - 0826527

La ilustración muestra la variante SD-WMTBS (S) YE

Manguito de identificación para portaetiquetas, rotulado con cifras, color: código de colores int.

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Los marcadores individuales rotulados se deslizan en el soporte correspondiente
  • Marcadores de cables para rotular cables y conductores de mayor sección

Datos mercantiles

Clave de pedido 0826527
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 211 (C-5-2015)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 333,000 g
Número de tarifa arancelaria 39269097