Manguito de identificación de conductores - SD-WMTBS (S) YE - 0826514

Manguito de identificación de conductores, amarillo, Rotulado, Longitudinal: Números, Tipo de montaje: Ensartar, Diámetro de cable: >16 mm, Superficie útil: 4,3 x 2,6 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Marcadores de cables para rotular cables y conductores de mayor sección
  • Los marcadores individuales rotulados se deslizan en el soporte correspondiente

Datos mercantiles

Clave de pedido 0826514
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 211 (C-5-2015)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 333,000 g
Número de tarifa arancelaria 39269097