Manguito de identificación de conductores - SD-WMS 16 (NEUTRAL) - 0826420

La ilustración muestra el artículo SD-WMS 10 (CH) YE

Manguito de identificación de conductores, blanco, sin rotular, Tipo de montaje: Ensartar, Diámetro de cable: 8-16 mm, Superficie útil: 6,2 x 4 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Rotulación de conductores sencilla y segura con manguitos de identificación de conductores SD-WMS ...
  • El suministro se efectúa como material suelto en bolsa
  • Combinando varios manguitos individuales ya rotulados se obtienen señalizaciones de varios caracteres

Datos mercantiles

Clave de pedido 0826420
Unidad de embalaje 20 pcs
Cantidad de pedido mínima 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 183 (CL2-2011)
EAN 4046356426329
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,850 g
Número de tarifa arancelaria 49119900