Manguito de identificación de conductores - SD-WMS 16 (NEUTRAL) YE - 0826381

La ilustración muestra el artículo SD-WMS 10 (CH) YE

Manguito de identificación de conductores, amarillo: sin impresión, Tipo de montaje: ensartar, Diámetro de cable: 8-16 mm, Superficie útil: 6,2 x 4 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El suministro se efectúa como material suelto en bolsa
  • Rotulación de conductores sencilla y segura con manguitos de identificación de conductores SD-WMS ...
  • Combinando varios manguitos individuales ya rotulados se obtienen señalizaciones de varios caracteres

Datos mercantiles

Clave de pedido 0826381
Unidad de embalaje 20 pcs
Cantidad de pedido mínima 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 183 (CL2-2011)
EAN 4046356426244
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,690 g
Número de tarifa arancelaria 39269097