Manguito de identificación de conductores - SD-WMS 10 (CH):B - 0826174:B

La ilustración muestra el artículo SD-WMS 10 (CH) YE

Manguito de identificación de conductores, rotulación con la letra mayúscula: Letras, superficie útil: 4,2 x 2,6 mm, blanco, anchura: 4,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Datos mercantiles

Clave de pedido 0826174:B
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356424783
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,190 g
Número de tarifa arancelaria 49119900

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar