Manguito de identificación de conductores - SD-WMS 5 (CH)S YE - 0826064

La ilustración muestra la variante SD-WMS 5 (NU)S YE

Manguito de identificación de conductores, amarillo, Rotulado, Longitudinal: Mayúsculas, Tipo de montaje: Ensartar, Diámetro de cable: 2,5-5 mm, Superficie útil: 3,2 x 2,6 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Se suministra en forma de tira, para una rápida inserción en el conductor
  • Rotulación de conductores sencilla y segura con manguitos de identificación de conductores SD-WMS ...
  • Combinando varios manguitos individuales ya rotulados se obtienen señalizaciones de varios caracteres

Datos mercantiles

Clave de pedido 0826064
Unidad de embalaje 250 pcs
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 187 (CL2-2011)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 333,000 g
Número de tarifa arancelaria 49119900