Manguito de identificación de conductores - SD-WMS 5 (NU)R CC - 0826048

La ilustración muestra el artículo SD-WMS 5 (NEUTRAL)R YE

Manguito de identificación de conductores, en rollo, rotulado con cifras, para diámetro: 2,5-5,0 mm, color: código de colores int.

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 0826048
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 333,000 g
Número de tarifa arancelaria 49119900